Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000160

AT-TS Thermostate mit Anlegefühler

Die nVent RAYCHEM AT-TS Serie sind elektronische Leitungs- oder Umgebungstemperaturthermostate für selbstregelnde Heizbänder für Anwendungen bei Rohrfrostschutz- oder Temperaturerhaltung.
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
Tiefe 2,16 Zoll
Höhe 4,72 Zoll
Breite 4,8 Zoll
Tiefe 55 mm
Höhe 120 mm
Breite 122 mm
Schutzart IP65
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink