TT7000-HUV Concentrated Acid Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular
TT7000-HUV Sensorkabel für konzentrierte Säure für oberirdische Rohrleitungen, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT7000-HUV ist ein Sortiment an Sensorkabeln mit fester Länge zur Erkennung von konzentrierten Säuren. Da sie auf Schwefelsäure und Salpetersäure reagieren, können sie im Freien, in Sonnenlicht und Regen oder in Küstenumgebungen installiert werden. Wenn Säure das Kabel berührt, wird sie von der äußeren Seilschicht absorbiert und löst dann die Schutzbeschichtung auf den Kabelelektroden auf, wodurch das Leckerkennungssignal ausgelöst wird. Das Kabel ist mit einem Alarm- und Ortungsmodul ausgestattet und erkennt Lecks, löst einen Alarm aus und lokalisiert den Ort.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Fortschrittliche Technologie, umweltverträglich: ein Außenschicht-Seilgeflecht aus Synthetikfasern schützt vor UV-Strahlung und kann Sonnenlicht, Regen, Schnee, Nebel, Kondensation, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen ausgesetzt werden, ohne dass ein falscher Alarm ausgelöst wird
- Einfache und schnelle Installation, modular
- Unkompliziertes Design: in festen modularen Längen erhältlich
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,36 Zoll |
Außendurchmesser | 9 mm |
Max. Betriebstemperatur | 100 °C |
Max. Betriebstemperatur | 212 °F |
Erfassung | Konzentrierte Säure |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Modell | Sensorkabel |
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.