Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Effizientes Systemdesign: hohe Leistungsabgabe bei hohen Temperaturen reduziert das erforderliche Heizband, flache Leistungs-Temperatur-Kennlinie führt zu geringeren Einschaltstrom und niedrigeren Energiekosten, längere Heizkreislängen aufgrund größerer Leiterquerschnitte
- Maximale Heizkreislänge nimmt bei Betrieb mit höheren Spannungen weiter zu: Reduzierung der Anzahl an Heizkreise und Stromversorgungeinheit
- Schnelle Installation: Ablängen, Mehrfachüberlappungen möglich, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungsgarnituren
- Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, gleichmäßige Rohrtemperaturen, energiesparende Technologie
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer: Produktgarantie von 10 Jahren verfügbar, wartungsfrei
Technische Daten
Technische Daten
- Versorgungsspannung
- 200 – 277 V
- Außenmantelwerkstoff
- Hochtemperatur-Fluorpolymer
- Max. Dauereinsatztemperatur, ausgeschaltet
- 260 °C
- Max. Dauereinsatztemperatur, ausgeschaltet
- 500 °F
- Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz
- 1000 h
- Erdleitertyp
- Schutzgeflecht
- Bereichsklassifizierung
- Nicht sicherheitsbedenklich; Sicherheitsbedenklich
- Mindestinstallationstemperatur
- -60 °C
- Mindestinstallationstemperatur
- -40 °F
Katalognummer
|
Artikelname
|
Nennleistung bei 10°C, 230 V
|
Nennleistung bei 50°F, 240 V
|
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur, eingeschaltet
|
---|---|---|---|---|
892652-000 | 10VPL2-CT | 30 W/m | 10 W/ft | 220 °C |
068380-000 | 15VPL2-CT | 45 W/m | 15 W/ft | 230 °C |
451828-000 | 5VPL2-CT | 15 W/m | 5 W/ft | 235 °C |
Technische Daten
- Versorgungsspannung
- 200 – 240 V
- Außenmantelwerkstoff
- Hochtemperatur-Fluorpolymer
- Max. Dauereinsatztemperatur, ausgeschaltet
- 260 °C
- Max. Dauereinsatztemperatur, ausgeschaltet
- 500 °F
- Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz
- 1000 h
- Erdleitertyp
- Schutzgeflecht
- Bereichsklassifizierung
- Nicht sicherheitsbedenklich; Sicherheitsbedenklich
- Mindestinstallationstemperatur
- -60 °C
- Mindestinstallationstemperatur
- -40 °F
Katalognummer
|
Artikelname
|
Nennleistung bei 10°C, 230 V
|
Nennleistung bei 50°F, 240 V
|
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur, eingeschaltet
|
---|---|---|---|---|
589252-000 | 20VPL2-CT | 61 W/m | 20 W/ft | 150 °C |
Technische Daten
- Versorgungsspannung
- 400 – 480 V
- Außenmantelwerkstoff
- Hochtemperatur-Fluorpolymer
- Max. Dauereinsatztemperatur, ausgeschaltet
- 260 °C
- Max. Dauereinsatztemperatur, ausgeschaltet
- 500 °F
- Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz
- 1000 h
- Erdleitertyp
- Schutzgeflecht
- Bereichsklassifizierung
- Nicht sicherheitsbedenklich; Sicherheitsbedenklich
- Mindestinstallationstemperatur
- -60 °C
- Mindestinstallationstemperatur
- -40 °F
Katalognummer
|
Artikelname
|
Nennleistung bei 10°C, 400 V
|
Nennleistung bei 50°F, 480 V
|
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur, eingeschaltet
|
---|---|---|---|---|
P000000679 | 10VPL4-CT | 24 W/m | 10 W/ft | 205 °C |
P000000680 | 15VPL4-CT | 36 W/m | 15 W/ft | 170 °C |
P000000681 | 20VPL4-CT | 49 W/m | 20 W/ft | 150 °C |
P000000678 | 5VPL4-CT | 12 W/m | 5 W/ft | 230 °C |