Mit Filter: 1
Produkte | 10 Ergebnisse (73 Artikel)
TT1000 Wassersensorkabel, Modular
Eine Reihe modularer Kabel zur Leckageerkennung mit fester Länge und Kunststoffverbindern.
TT3000 Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Modular
Eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallverbindern für leitende Flüssigkeiten und wässrige Chemikalien.
Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder
Eine Reihe von schnell wirkenden Sonden, die schnell auf vorhandene flüssige Kohlenwasserstoffbrennstoffe reagieren.
TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular
Eine Reihe modularer Flüssigkohlenwasserstoff-Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallanschlüssen.
TT1100-OHP Wassersensorkabel für aufgehängte Rohrleitungen, Modular
Eine Reihe von Wassersensorkabeln mit fester Länge, die zur Verwendung an der Unterseite von hängenden oder auf Rohrbrücken montierten Rohren mit Kunststoffverbindern vorgesehen sind.
TT5000-HUV Sensorkabel für Brennstoff für oberirdische Rohrleitungen, Modular
Ein Kohlenwasserstoff-Sensorkabel für Überbodenanwendungen.
Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel, Ohne Steckverbinder
Ein Sortiment an Schnellreaktion-Sensorsonden für die Erkennung von Kohlenwasserstofflecks.
Flachwasser-Sensorsonde
Eine flache Sensorsonde für die Leckage-Erkennung.
Mini-Wasser-Sensorsonde
Eine spezifische Low-Point-Sensorsonde für Leckage-Erkennungsanwendungen.
TT1100-OHP-THIN Wassersensorkabel für gedämmte Rohre, Modular
Ein Sortiment an Wassersensorkabeln mit festen Längen und kleinen Durchmessern für die Anwendung an gedämmten Rohren.