Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (86 Artikel)
Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J
XPI für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (260 °C, mit Stoßfestigkeit von 4 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J
XPI-F für Anwendungen mit langen Leitungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung einer niedrigen Prozesstemperatur (-60 ° C bis +90 ° C, 4 J Schlagfestigkeit). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Serie XPI-S Heizkabel, Hohe Temperaturen, 7 J
XPI-S für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (bis 260 °C, mit Stoßfestigkeit von 7 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche