BSA Self-Regulating Heating Cable
BSA- itsesäätyvä lämpökaapeli
nVent RAYCHEM BSA -itsesäätyvät saattolämmityskaapelit ovat ihanteellinen ratkaisu putkien ja säiliöiden jäätymisenestoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon normaaleilla teollisuusalueilla, ilman höyrypuhdistuksen tarvetta. Ne ylläpitävät prosessilämpötiloja enintään 65 °C:n lämpötilaan ja kestävät ajoittaisen altistumisen enintään 85 °C:seen asti. BSA-lämpökaapeleissa käytetään samaa ydinmateriaalia ja polyolefiinistä valmistettua eristystä kuin BTV-kaapeleissa. Maadoitus koostuu alumiinifoliosuojuksesta ja metallisista maadoitusjohtimista, jotka varmistavat 100-prosenttisen sähkösuojauksen. Polyolefiiniulkovaippa sopii miedoille epäorgaanisille liuoksille ja tarjoaa erinomaisen suojan niitä vastaan.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Folio-/maadoitusjohdinrakenne ja modifioidut polyolefiinivaipat saavat aikaan erittäin joustavan kaapelirakenteen
- Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta kaapeli voidaan kuoria kätevästi ja päättää nopeasti
- 100 % suojamaadoituksen kattavuus parhaan turvallisuuden saavuttamiseksi
- Luotettava ja pitkäikäinen suorituskyky, ja saatavissa 10 vuoden tuotetakuu
Tuotetiedot
Käyttöjännite | 0–230 V |
Maadoitus | Folio ja maadoituslanka |
Johtimen materiaali | Nikkelipäällysteinen kupari |
Alueluokitus | Normaali |
Ulkovaipan materiaali | Polyolefiini |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.