Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

nVent RAYCHEM BTV -itsesäätyvät saattolämmityskaapelit putkien/säiliöiden sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon 65 °C:seen asti. Ei sovi höyrypuhdistettaviin kohteisiin. Kaapeli kestää ajoittaista altistumista 85 °C:n lämpötilaan asti ja on hyväksytty räjähdysvaarallisiin tiloihin. Polyolefiiniulkovaippa (-CR) sopii mietoihin epäorgaanisiin nesteisiin. Fluoropolymeerinen ulkovaippa (-CT) varmistaa korkean kemikaalinkestävyyden aggressiivisia orgaanisia aineita ja syövyttäviä aineita vastaan.

Read more Read less Print This Page
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 65 °C
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 85 °C
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 150 °F
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 185 °F
Käyttöjännite 200–277 V
Maadoitus Suojapunos
Alueluokitus Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink