ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable
Itsesäätyvä EM2-XR-lämpökaapeli
nVent RAYCHEM EM2-XR on kestävä ja vankka itsesäätyvä lämpökaapeli, jota käytetään lumen ja jään muodostumisen estämiseen rampeilla, lastauspaikoilla, ulkoportailla ja sisäänajoväylillä. Nimellisteho on 90 W/m 0 °C:ssa betonissa.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella
- Vankka ja helppo asentaa: pitkä kestoikä on varmistettu erittäin vahvalla rakenteella. Toimitetaan työmaalle metritavarana
- Turvallinen ja tehokas käytössä: itsesäätyvyyden ansiosta ei ylikuumenemisvaaraa, käytä energiaa säästäviä älykkäitä ohjausjärjestelmiä
- Takuu: jopa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu, huoltovapaa
Tuotetiedot
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.