Elexant 450c Control Unit
Elexant 450c -ohjausyksikkö
nVent RAYCHEM Elexant 450c on seuraavan sukupolven kosketusnäytöllinen saattolämmityksen säädin kaksitahoiseen riippumattomaan lämmitysalueohjaukseen, jossa on useita integroituja sensoritiloja ja etähälytysominaisuudet, mikä tarjoaa kaikkein energiatehokkaimman putken suojauksen jäätymiseltä ja lämpötilan ylläpidon hallintajärjestelmän.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Elexant 450c, Modbus RS485 -portti, etävalvontaa, kokoonpanoa ja helppoa integrointia varten kiinteistönhallintajärjestelmään (BMS, building management system)
- Yksikön intuitiivinen asennus ja ohjelmointi 4,3 tuuman värillisellä kosketusnäytöllä
- Ohjaa 2 erillistä lämmityspiiriä
- Hälytysrele, jossa muutos tapahtuu kosketuksesta ja vaikuttaa signaalin tehoon, lämpötilaan tai yhteysongelmiin
- Putken lämpötilan valvonta korkean ja matalan lämpötilan lämpötilahälytyksellä
- Lämmitysjärjestelmän diagnoositiedot säilytetään lokitiedostossa, joka on helppo ladata
- USB-portti valmiiksi asetettuna virrankatkaisutilaan ja laiteohjelmiston päivitys
- Takuu: 6 vuoden pidennetty tuotetakuu saatavilla
Tuotetiedot
Lähtörele | 2 x 4 A @ 230 VAC |
Anturikaapelin pituus | 5 m |
Syvyys | 56 mm |
Korkeus | 110 mm |
Leveys | 158 mm |
Käyttöjännite | 195–253 V |
Lämpötilan säätöalue | 0–85 °C |
Asennus | DIN-kisko |
Suojausluokka | IP20 |
Anturin tyyppi | NTC, 2 KΩ 25 °C:ssa |
Hälytysrele | Yksinapainen, kaksisulkuinen rele, Jännitevapaa, Luokitus 2 A 250 VAC:ssa |
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.