Elexant 9200i -langaton käyttöliittymä
NVent RAYCHEM Elexant 9200i on langaton tiedonsiirtoliitäntä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ratkaisun langalliselle etäyhteydelle. Se tarjoaa viestintävälineen nVent RAYCHEM Supervisor -ohjelmiston ja nVent Electric Heat Trace (EHT) -ohjainten välille.
Elexant 9200i luo mahdollisuuksia yhdistää laitteita paikoissa, missä se oli aiemmin mahdotonta, ja se voi auttaa vähentämään projektin kokonaiskustannuksia ja työtä. Lisäksi se on saatavana erillisinä koteloina tai integrointivaihtoehtona EHT-ohjauspaneelille. Se on yhteensopiva minkä tahansa nVent-ohjaimen kanssa, joka sisältää asianmukaisen tietoliikenneliittymän. Ilman RAYCHEM Supervisor -ohjelmistoa 9200i voidaan integroida Touch1500:aan.
nVent tarjoaa suunnittelu-, suunnittelu- ja käyttöönottopalveluja täydellistä avaimet käteen -ratkaisua varten. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä nVentiin.
Ominaisuudet
- Kolme taajuutta tarjoavat maailmanlaajuista kattavuutta: 868 Mhz, 900 MHz ja 2,4 Ghz
- Useita kokoonpanoja, jotka perustuvat kotelointimateriaaliin, radiotaajuuteen, antennityyppiin ja antennin liitäntämenetelmään
- Saatavana useita verkkotopologioita ja -tiloja
- Kolme radiokäyttötilaa (Master, Slave, Repeater / Slave)
- 128 AES (Bit Advanced Encryption Standard) -standardi
- Itsensä ylläpitävä verkosto
- Pitkän matkan kattavuus
Tuotetiedot
Tietoliikenteen I/O-langan enimmäiskoko | 4 mm² |
Virtalähteen tulojohdon enimmäiskoko | 6 mm² |
Maadoitusliitinjohdon enimmäiskoko | 6 mm² |
Suhteellinen kosteus | 20 %–85 %, Ei kondensoiva |
Käyttöjännite | 100–240 V |
Virtalähteen tulojohdon enimmäiskoko | #10 |
Maadoitusliitinjohdon enimmäiskoko | #10 |
Tietoliikenteen I/O-langan enimmäiskoko | #12 |
Viestintäprotokolla | Modbus RTU |
RS-485 Kaapelin tyyppi | Yksi 2-johto, suojattu kierretty parikaapeli |
Tietoliikenne | RS-485; Radio |
Toimintalämpötila | −40–125 °F |
Toimintalämpötila | −40–52 °C |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.