ETL Self-Regulating Heating Cable
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli
Itsesäätyvä nVent RAYCHEM ETL -lämpökaapeli pitää putket sulana. R-ETL-A/B voidaan asentaa sekä putken ulko- että sisäpuolelle. R-ETL -kaapeli CR-vaipalla soveltuu ainoastaan putken ulkopuolelle. Kumpaakin on saatavana kahdella lämmitysteholla (10 ja 16 W/m @5 °C:n lämpötilassa metalliputken pinnassa), kattavalla lisätarvikevalikoimalla.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnittelu. Fluoropolymeerinen ulkovaippa käytettäväksi putkien sisäpuolella. Juomavesihyväksytty.
- Helppo asentaa: pieni koko, katkaistaan oikeaan mittaan asennuspaikalla, metrimerkit
- Energiatehokas ja turvallinen: itsesäätyvä lämpökaapeli, energiaa säästäviä älykkäitä ohjausjärjestelmiä, ei ylikuumenemisen vaaraa
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Tietolomake
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.