ETS-05 Electronic Thermostat
ETS-05- elektroninen termostaatti
nVent RAYCHEM ETS-05 on sarja vaarallisen alueen elektronisia pintalämpötilasensoritermostaatteja, ja ne tarjoavat lämpökaapeleiden tarkan lämpötilan säädön. ETS-05 on saatavilla ympäristön lämpötilan valvonta-anturilla varustettuna ja kohteesta mittaavana termostaattina. ETS-05-L on säädettävissä lämpötilaan 199 °C, ETS-05-H lämpötilaan 499 °C asti. ETS-05:n LED-näyttö osoittaa termostaatin, lämpökaapelin ja anturin tilan. ETS-05-termostaattiin on saatavana hälytysrele etävalvontaa varten.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo asentaa ja käyttää
- Digitaalisilla kiertokytkimillä asetettu lämpötila kotelon sisällä
- PT100-sensori toimitetaan 2 m:n kaapelilla
- Saatavana maadoituslevyllä
- Hälytysrelevalmius
Tuotetiedot
Termostaatin tyyppi | Sähkömekaaninen rele (EMR) |
Materiaali | Lasikuidulla vahvistettu polymeeri |
Suojausluokka | IP66 |
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.