Tuotteet | 24 tulosta (204 kohdetta)
T2Blue-lattialämmityskaapeli
Valmiiksi päätetyt T2Blue-paketit lattialämmityssovelluksiin, yleensä uusiin rakennushankkeisiin, asennettuna suoraan 10–50 mm tasoituskerrokseen.
QuickNet-lattialämpömatto
Lattialämmityssovelluksissa, sopii erinomaisesti korjausprojekteihin kaikilla vakailla pohjakerroksilla, jotka on asennettu laattojen, kivi-, parketti-, puu- tai vinyylilattioiden alle.
T2Red ja Reflecta -itsesäätyvä lattialämmitysjärjestelmä
Lattialämmityssovelluksiin, uudis- tai korjausrakentamiseen, sopiva kaikkiin aluslattiarakenteisiin ja lattiapäällysteisiin.
NRG-DM digitaalinen ajastintermostaatti
Digitaalinen ajastintermostaatti sähköiseen lattialämmitykseen.
Reflecta-eristelevyjärjestelmä
Eristys- ja lämmönlevityslevy, jota käytetään yhdessä T2Red-itsesäätyvien lattialämmityskaapeleiden kanssa.
T2Red itsesäätyvä lattialämmityskaapeli kertakäyttökelalla
Valmiiksi päätetyt T2Red-lattialämmityspaketit, joissa on SENZ WIFI -termostaatti kosketusnäytöllä. Sopivat uudisrakentamiseen tai remontointiin sekä kaikkiin välilattioihin ja lattiapinnoitteisiin.
GREEN LEAF -ohjelmoitava termostaatti
Moderni termostaatti sähköistä lattialämmitystä varten, yksinkertaisilla joustavilla ohjausvaihtoehdoilla.
Liitäntä- ja loppupäätepakkaus T2Red- ja ETL-lämpökaapeleille
Liitäntä- ja loppupäätepakkaus T2Red- ja ETL-laitteille, sisältää lämpökutistekomponentteja.
Digitaalinen SENZ WiFi -monitoimitermostaatti
Moderni ”pyyhkäisemällä ja koskettamalla” ohjelmoitava WIFI-termostaatti, joka tarjoaa paljon mukavuutta, alhaiset energiakustannukset sekä ohjaus- ja valvontatoimintoja.
Kylmäkaapelipakkaus T2Red-lämpökaapelille
Kylmäkaapeli ja loppupäätepakkaus T2Redille sisältäen lämpökutistuvia komponentteja.