FrostGuard Self-Regulating Cable Kit
FrostGuard- itsesäätyvä lämpökaapeli
nVent RAYCHEM FrostGuard on asennusvalmis itsesäätyvä sulanapitoelementti varustettuna 2 metrin kylmäkaapelilla ja pistotulpalla. Heti käyttövalmis helppokäyttöinen ratkaisu putkien suojaamiseksi jäätymiseltä.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella: valmis sulanapitoelementti, saatavana 10 eri pituutta 2–25 m
- Helppo asentaa: pieni ja joustava itsesäätyvä lämpökaapeli, kylmäkaapeli sekä pistotulppa - et välttämättä tarvitse sähköasentajaa kytkemään. Ihanteellinen ohuille putkille ja lauhdekattiloiden kondenssiputkistoille
- Energiatehokas ja turvallinen: itsesäätyvä lämpökaapeli, ylikuumeneminen ei ole mahdollista edes päällekkäin tai lähekkäin
- Takuu: jopa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu, huoltovapaa
Tuotetiedot
Nimellinen korkeus | 0,23 tuumaa |
Nimellinen leveys | 0,33 tuumaa |
Kylmäkaapelin pituus | 2 m |
Nimellinen korkeus | 5,8 mm |
Kylmäkaapelin pituus | 6,56 ft |
Nimellinen leveys | 8,5 mm |
Nimellinen lähtöteho 5 °C:ssa, 230 V |
10 W/m |
Nimellinen lähtöteho, Putkensisäinen 230 V:ssa | 16 W/m |
Alin asennuslämpötila | 23 °F |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 65 °C |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 150 °F |
Käyttöjännite | 230 V |
Alin asennuslämpötila | –5 °C |
Väri | Musta |
Maadoitus | Suojapunos |
Ulkovaipan materiaali | Fluoropolymeeri |
Lämpökaapeliteknologia | Itsesäätyvä |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.