Suodatusperuste
Käytetty suodatin: 1
Tyhjennä suodattimet
- Markkinat
- Käyttökohteet
- Räjähdysvaaralliset tilat
- Suurin lämpötila-altistus
- Suurin lämpötila-altistus
Käytetty suodatin: 1
Tuotteet | 29 tulosta (316 kohdetta)
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
Putkien/säiliöiden sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon; ei höyrypuhallettaviin kohteisiin. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
XTVR -itsesäätyvä lämpökaapeli
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
BSA- itsesäätyvä lämpökaapeli
Itsesäätyvät saattolämmityskaapelit putkien suojaamiseksi jäätymiseltä tai prosessilämpötilan ylläpitämiseksi 65 °C:seen asti, normaalitiloissa teollisuudessa.
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli
Suuremman lämmitystehon tuottamiseksi sulanapidossa ja putkien/säiliöiden prosessilämpötilan ylläpitämiseksi ilman höyrypuhdistuksen tarvetta. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
Putkien/säiliöiden sulanapitoon 121 °C lämpötilaan saakka, soveltuu prosessilämpötilan ylläpitoon höyrypuhdistusta vaadittaessa. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli
Katon ja kourujen jäänpoistoon, itsesäätyvä lämpökaapeli.
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli
Välittömään kuuman veden tarpeeseen ilman kierrätystä.
Itsesäätyvä FS-lämpökaapeli
Putkien jäätymiseltä suojausta varten, saatavana kylmäasennettavilla tai lämpökutistettavilla komponenteilla.
XL-Trace -itsesäätyvä lämpökaapeli, vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton
Putkien sulanapitoon, palotilanteessa vähäisen savunmuodostuksen sekä halogeenittomuuden (LSZH) ainutlaatuiset ominaisuudet sekä kylmäasennettavat komponentit.
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli
Putkien sulanapitoon. Lämpökutistettavat päätteet. Myös juomavesiputkien sisäpuoliseen sulanapitoon.