Suodatusperuste
Käytetty suodatin: 1
Tyhjennä suodattimet
- Markkinat
- Käyttökohteet
- Räjähdysvaaralliset tilat
- Suurin lämpötila-altistus
- Suurin lämpötila-altistus
Käytetty suodatin: 1
Tuotteet | 29 tulosta (316 kohdetta)
Itsesäätyvä EM2-XR-lämpökaapeli
Itsesäätyvä lämpökaapeli ajoluiskien ja muiden kulkuväylien sulanapitoon.
KTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
Prosessilämpötilan ylläpitoon 150 °C:n / 300 °F:n lämpötilaan saakka ja höyrypuhdistusta vaativien putkien/säiliöiden sulanapitoon. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Itsesäätyvä HTV-lämpökaapeli
Sulanapito sekä jatkuva korkean käyttölämpötilan ylläpito jopa 400 °F / 205 °C saakka. Maksimi altistuslämpötila 500 °F / 260 °C. Normaalit ja räjähdysvaaralliset tilat.
VPL- tehoa rajoittava lämpökaapeli
Suositeltu teknologia prosessilämpötilan ylläpitosovelluksiin, jotka vaativat korkeaa lämmitystehon maksimia korkeissa lämpötiloissa ja höyrypuhdistuksen yhteydessä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
XPI-sarjalämmityskaapeli, korkea lämpötila, 4 J
XPI pitkän linjan sovelluksiin, sulanapitoon ja korkean prosessilämpötilan ylläpitoon (260 ⁰C, 4 J iskunkestävyys). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI Alloy 825 -seoksesta valmistettu XMI-A HAx
-lämpökaapeli
Metalliseos 825:stä valmistettu vaippa takaa erinomaisen korroosionkestävyyden sulanapidossa ja prosessilämpötilan ylläpidossa, joka vaatii korkeaa lämmitystehoa ja lämpötilan kestävyyttä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Itsesäätyvä FroStop-lämpökaapeli
Putkien suojaus jäätymiseltä sekä kattojen ja räystäskourujen jäänpoisto, lämpökutistettavilla komponenteilla.
MI SS321 HSQ -lämpökaapeli
Sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitämiseen, mikä vaatii lämmitystehon maksimia (150 W/m) ja lämpötilan kestävyyttä (700 °C) sekä korkeaa korroosionkestävyyttä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI-sarjan vaipallinen kuparilämpökaapeli
Matalan lämpötilan ylläpitämiseen, kuten upotettuun lämmitykseen, sulanapitoon, jäänpoistoon. Lämmitystehon maksimi 35 W/ft (115 W/m) ja altistuslämpötila 194 °F / 90 °C.
MI CuNi HDC/HDF -lämpökaapeli
Sulanapitoa ja prosessilämpötilan ylläpitoa varten. Suuri lämmitysteho (maks. 70 W/m) ja Lämpötilan kestävyys (maks. 400 °C). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.