High-Profile End Seal Kit
Eristeen ulkopuolelle tuleva loppupääte
nVent RAYCHEM E-100 on kylmäasennettava eristeen ulkopuolelle tuleva loppupääte sekä räjähdysvaarallisiin että normaalitiloihin. Asennetaan putkelle, ulottuu lämpöeristeen ja eristepellin läpi. Sisältää kylmäasennettavan lämpökaapelin ytimen suojan. Saatavissa myös LED-merkkivalolla.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Ominaisuudet
- Helppo ja nopea asentaa sekä testata
- Kylmäasennettava: kuumailmapuhallinta ei tarvita eikä tulityölupaa, uudelleen asennettavissa
- Kestävä: kestää iskuja, korkeita lämpötiloja, kemikaaleja ja UV-säteilyä
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Suurin lämpötila-altistus | 260 °C |
Suurin lämpötila-altistus | 500 °F |
Malli | Lämpökaapelin loppupääte |
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.