IceStop Self-Regulating Cable Kit
GM-2X IceStop itsesäätyvä lämpökaapelielementti
nVent RAYCHEM GM-2X IceStop -itsesäätyvät lämpökaapelielementit tarjoavat helpon ratkaisun katon ja räystäskourujen jäänpoiston. Soveltuu kaikille räystäskourujen ja poistoputkien vakiomateriaaleille. Teho on 36 W/m 0 °C:n jäävedessä, 18 W/m 0 °C:n ilmassa.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella
- Helppo asentaa, valmiiksi päätetyt sarjat: 5–30 m, kussakin 8 m:n syöttökaapeli, GM-RAKE-kiinnike ja RayClic-loppupääte
- Turvallinen ja tehokas käytössä: energiaa säästäviä älykkäitä ohjausjärjestelmiä, ei ylikuumenemisen vaaraa vaikka asentaisi ristikkäin
- Takuu: jopa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu, huoltovapaa
Tuotetiedot
Alin asennuslämpötila | 0 °F |
Kaapelin nimellispaino | 0,08 lb/ft |
Nimellinen korkeus | 0,24 tuumaa |
Nimellinen leveys | 0,54 tuumaa |
Nimellinen korkeus | 6 mm |
Kylmäkaapelin pituus | 8 m |
Nimellinen leveys | 14 mm |
Nimellinen lähtöteho, Ilmassa 0 °C:ssa, 230 V | 18 W/m |
Kylmäkaapelin pituus | 26 ft |
Nimellinen lähtöteho, Jäävedessä 0 °C:ssa, 230 V | 36 W/m |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Jännitteisenä | 65 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 85 °C |
Kaapelin nimellispaino | 120 g/m |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Jännitteisenä | 150 °F |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 185 °F |
Käyttöjännite | 220–240 V |
Kumulatiivinen kesto | 800 h |
Alin asennuslämpötila | –18 °C |
Väri | Musta |
Maadoitus | Suojapunos |
Ulkovaipan materiaali | Modifioitu polyolefiini |
Lämpökaapeliteknologia | Itsesäätyvä |
Tietolomake
Tekniset tiedot
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.