IceStop Self-Regulating Heating Cable
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli
Itsesäätyvät nVent RAYCHEM GM2-X IceStop -lämpökaapelit katon ja räystäskourujen jäänpoistoon. Teho on 36 W/m 0 °C:n jäävedessä, 18 W/m 0 °C:n ilmassa.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella
- Helppo asentaa: katkaistaan oikeaan mittaan asennuspaikalla, metrimerkinnät, nopeasti asennettavat RayClic-jatkot ja -päätteet
- Turvallinen ja tehokas käytössä: energiaa säästäviä älykkäitä ohjausjärjestelmiä, ei ylikuumenemisen vaaraa vaikka asentaisi ristikkäin
- Takuu: jopa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu, huoltovapaa
- GM-2XT bitumikatoille
Tuotetiedot
Alin asennuslämpötila | 0 °F |
Nimellinen paksuus | 0,24 tuumaa |
Nimellinen leveys | 0,54 tuumaa |
Nimellinen paksuus | 6 mm |
Nimellinen leveys | 14 mm |
Kaapelin nimellispaino | 92 lb/ft |
Kaapelin nimellispaino | 130 g/m |
Käyttöjännite | 208–240 V |
Alin asennuslämpötila | –18 °C |
Väri | Musta |
Maadoitus | Suojapunos |
Johtimen materiaali | Nikkelipäällysteinen kupari |
Tietolomake
Tekniset tiedot
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.