KTV Self-Regulating Heating Cable
KTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
nVent RAYCHEM KTV -itsesäätyviä saattolämmityskaapeleita käytetään pääasiassa höyrypuhdistusta vaativien putkien/säiliöiden prosessilämpötilan ylläpitoon 150 °C:n / 300 °F:n lämpötilaan asti. KTV:tä käytetään myös sellaisten järjestelmien sulanapitoon, joissa esiintyy suuria lämpöhäviöitä. Ne kestävät ajoittaista altistumista enintään 250 °C:n lämpötilalle. Fluoropolymeerinen ulkovaippa (-CT) varmistaa korkean kemikaalinkestävyyden aggressiivisia orgaanisia aineita ja syövyttäviä aineita vastaan.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella räjähdysvaarallisiin tiloihin: ehdoton T2-lämpötilaluokka, T3-T6 perustuu järjestelmähyväksyntään
- Suuremmat piirien pituudet
- Suuri lämmitystehon maksimi korkeamman lämpötilan käyttökohteissa
- Helppo asentaa: katkaistavissa haluttuun pituuteen, joustava ja helppo kuoria, voidaan asentaa ristiin itsensä kanssa, metrimerkinnät, käyttäjäystävälliset kytkentäpakkaukset
- Turvallinen ja tehokas käytössä: ei ylikuumene, tasainen putken lämpötila, energiaa säästävä tekniikka
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 150 °C |
Käyttöjännite | 200–277 V |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 250 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 300 °F |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 482 °F |
Kumulatiivinen kesto | 1000 h |
Alin asennuslämpötila | –60 °C |
Alin asennuslämpötila | –40 °F |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Ulkovaipan materiaali | Korkean lämpötilan fluoripolymeeri |
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.