MI Series Alloy 825 XMI-A HAx Heating Cable
MI Alloy 825 -seoksesta valmistettu XMI-A HAx
-lämpökaapeli
nVent RAYCHEM XMI-A -sarjan mineraalieristeiset (mineral insulated, MI) sarjaresistanssilämpökaapeleilla toteutetaan sulanapitoa ja prosessilämpötilan ylläpitoa putkissa/säiliöissä 550 °C:n lämpötilaan saakka. Kaapeli sietää ajoittaista altistusta 650 °C:n lämpötilaan asti. Saatavana jännitteille 300 V ja 600 V, hyväksytty sovelluksiin, joissa teho on enintään 200 W/m (61 W/ft) ja räjähdysvaarallisiin tiloihin. Alloy 825 -vaippa tarjoaa huippukestävyyden monenlaisissa syövyttävissä ympäristöissä.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Takuu: saatavissa 10 vuoden takuu, vankka ja kestävä rakenne, kestäväksi todettu kovissa olosuhteissa kestäväksi todettu, pidentää odotettavissa olevaa käyttöikää
- Pienemmät kokonaiskustannukset
- Kaksijohdinversiot, jotka soveltuvat erityisen hyvin pieniin putkiin ja instrumenttisaattoihin
- Alhaisemmat keskuslähtöjen kustannukset: alhaisemmat käynnistysvirrat muihin tekniikoihin verrattuna
- Yksinkertaiset ohjaukset: sarjavastuksen virranseuranta tarjoaa välittömän reagoinnin kriittisissä piireissä
- Pikatoimitusmahdollisuus valmistuksessa nopeuttaa aikaa suunnittelusta asennukseen
- Erinomainen korroosionkestävyys monia orgaanisia happoja, emäksiä ja kloridin aiheuttamaa jännityskorroosiomurtumista vastaan
Tuotetiedot
Maksimilähtöteho | 61 W/ft |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 650 °C |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 1200 °F |
Alin asennuslämpötila | –76 °F |
Alin asennuslämpötila | –60 °C |
Vaipan materiaali | Metalliseos 825 |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Eristysmateriaali | Magnesiumoksidi |
Maadoitus | Vaippa |
Johtimen materiaali | Eri seoksia ja kuparia |
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.