MI Series CuNi HDC/HDF Heating Cable
MI CuNi HDC/HDF -lämpökaapeli
nVent RAYCHEM HDF/HDC mineraalieristeiset (mineral insulated, MI) sarjaresistanssisaattolämmityskaapelit tarjoavat sulanapidon ja prosessilämpötilan ylläpidon jatkuvalla 400 °C:n lämpötilan kestävyydellä ja tyypillisellä enimmäislämpöteholla 70 W/m. Korkea nikkelipitoisuus varmistaa korkean korroosionkestävyyden etenkin merivesiympäristössä. Hyväksytty räjähdysvaarallisiin tiloihin. Saatavana pikatoimituksena, mikä nopeuttaa toimitusta suunnittelusta asennukseen. Valikoimassa pieniä resistansseja pitkiä putkilinjoja varten.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Pienemmät kokonaiskustannukset
- Alhaisemmat keskuslähtöjen kustannukset: alhaisemmat käynnistysvirrat muihin tekniikoihin verrattuna
- Yksinkertaiset ohjaukset: sarjavastuksen virranseuranta tarjoaa välittömän reagoinnin kriittisissä piireissä
- Pikatoimitusmahdollisuus lämpökaapelielementin valmistuksessa tuo nopeutta suunnittelusta asennukseen
- Vakio jatkuva 400 °C:n lämpötilan kestävyys, juotettu hitsaustekniikka
- Korkea korroosionkestävyys, etenkin rannikko-olosuhteissa
Tuotetiedot
Minimi asennusväli | 0,98 tuumaa |
Maksimilähtöteho | 21,3 W/ft |
Minimi asennusväli | 25 mm |
Maksimilähtöteho | 70 W/m |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 400 °C |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 752 °F |
Alin asennuslämpötila | –76 °F |
Alin asennuslämpötila | –60 °C |
Käyttöjännite | 0–500 V |
Vaipan materiaali | Kuparinikkeli |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Eristysmateriaali | Magnesiumoksidi |
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.