MI Series Jacketed Copper Heating Cable
MI-sarjan vaipallinen kuparilämpökaapeli
Kuparivaipalla päällystettyjä mineraalieristettyjä (MI) nVent saattolämmitykseen suunniteltuja RAYCHEM LSZH -sarjavastuskaapeleita käytetään matalan lämpötilan ylläpitoon, esimerkkeinä betoniin tai asfalttiin upotettu lämmitys, kattojen jäänpoisto, routasuojaus, paljaiden alueiden lumen sulatus ja sisäsaattolämmitys. Jatkuvan altistumisen lämpötilan kestävyys 194 °F / 90 °C asti ja tyypillinen antotehon maksimi 35 W/ft (115 W/m riippuen käyttökohteesta). Upotetussa lämmityksessä ja kattojen jäänpoistossa hyväksytty vaarallisille alueille.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Valinnaiset pitkät piirit mahdollistavat kustannustehokkaan suurten alueiden lämmityksen
- Pienemmät virransyöttökustannukset (alhaisemmat käynnistysvirrat muihin tekniikoihin verrattuna)
- Kolmivaiheisen rakenteen ratkaisut mahdollistavat asettelujen optimoinnin
- Punainen, palotilanteessa vähän savua muodostava ja halogeeniton vaippa helpottaa näkyvyyttä betonia tai asfalttia kaadettaessa
- Kestävä kaapelirakenne
- Luotettava pitkä käyttöikä, 10 vuoden takuu saatavilla, (vankka ja lujatekoinen rakenne, todistetusti kestävä ankarassa ilmastossa, pidentää odotettavissa olevaa käyttöikää)
Tuotetiedot
Johtimien määrä | 1 |
Maksimilähtöteho | 35 W/ft |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 90 °C |
Maksimilähtöteho | 115 W/m |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 194 °F |
Alin asennuslämpötila | –30 °C |
Alin asennuslämpötila | –22 °F |
Vaipan materiaali | Kupari |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Eristysmateriaali | Magnesiumoksidi |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.