Modular Junction Box
Modulaarinen kytkentärasia
nVent RAYCHEM JBU-100 on modulaarinen kytkentärasia, jota käytetään kytkemään syöttö enintään kolmeen nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- tai VPL-teollisuuslämpökaapeliin. Rasiaa tarjotaan kahtena versiona, sovitettuna paikallisiin asennuskäytäntöihin. Rasiat ovat saatavana myös merkkivalolla.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Yksinkertainen ja nopea asentaa; väljät kytkentätilat, joihin päästään edestä; varmistetut kansiruuvit ja vankat jousityyppiset liittimet takaavat luotettavan kontaktin
- Osa modulaarista komponenttijärjestelmää, joka tarjoaa maksimijoustavuuden
- Yksi rasiatyyppi kaikille nVent RAYCHEM -teollisuuslämpökaapeleille
- Yksinkertaistettu suunnittelu räjähdysvaarallisiin tiloihin, olennainen osa järjestelmähyväksyntää
- Kylmäasennettava: kaapelin ytimen suojus kovettumattomalla tiivisteaineella; ei tarvita lämpöpuhallinta eikä tulityölupaa
- Takuu: jopa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu, huoltovapaa
Tuotetiedot
Suurin johtimen poikkipinta-ala | 0,0155 neliötuumaa |
Ex-Zone Gas -kaasulle | 1, 2 |
Sisääntulojen määrä | 4 |
Liitäntäpuristimen määrä | 6 |
Suurin johtimen poikkipinta-ala | 10 mm² |
Ex-Zone Dust -pölylle | 21, 22 |
Sisääntulotyyppi | Kaapeli |
Materiaali | Lasikuidulla vahvistettu polymeeri |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Suojausluokka | IP66 |
Kannen kiinnittäminen | Ruuvikiinnitteinen |
Asennus | Seinään/rasialevyyn asennettava |
Halogeeniton | Kyllä |
Certification
Tietolomake
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.