Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box
Usean sisääntulon virta-/T-liitäntä polymeerisellä liitäntärasialla
nVent RAYCHEM JBM-100 on modulaarinen kytkentärasia, jota käytetään kytkemään virta jopa kolmeen nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- tai VPL-teolliseen rinnakkaislämpökaapeliin ja integroimalla sekä liitäntäsarjojen että eristysosien toiminnot. Kolme versiota, jotka on räätälöity paikallisille asennustavoille, on saatavana myös jännitteen merkkivalolla. JBM-100-E, JBM-100-L-E, JBM-100-EP, JBM-100-L-EP, JBM-100-A, JBM-100-L-A.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Yksinkertainen ja nopea asentaa; väljät kytkentätilat, joihin päästään edestä; varmistetut kansiruuvit ja vankat jousityyppiset liittimet takaavat luotettavan kontaktin
- Osa modulaarista komponenttijärjestelmää tarjoten maksimijoustavuuden
- Yksi rasiatyyppi kaikille nVent RAYCHEM -teollisuuslämpökaapeleille
- Yksinkertaistettu suunnittelu räjähdysvaarallisiin tiloihin, olennainen osa järjestelmähyväksyntää
- Kylmäasennettava: kaapelin ytimen suojus kovettumattomalla tiivisteaineella; ei tarvita lämpöpuhallinta eikä tulityölupaa
- Takuu: jopa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu, huoltovapaa
Tuotetiedot
Suurin johtimen poikkipinta-ala | 0,0155 neliötuumaa |
Ex-Zone Gas -kaasulle | 1, 2 |
Sisääntulojen määrä | 2 |
Liitäntäpuristimen määrä | 6 |
Suurin johtimen poikkipinta-ala | 10 mm² |
Ex-Zone Dust -pölylle | 21, 22 |
Asennustapa | kylmäasennettava |
Materiaali | Lasikuidulla vahvistettu polymeeri |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Suojausluokka | IP66 |
Kaapelien läpiviennit | M25 |
Lyöntiaukot sisältyvät | Ei |
Asennus | Putkelle |
Kannen kiinnittäminen | Ruuvikiinnitteinen |
Halogeeniton | Kyllä |
Certification
Tietolomake
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.