NGC-20 Controller
NGC-20-säädin
nVent RAYCHEM NGC-20-C-E on kehittynyt kenttäasennettava elektroninen lämpötilansäädin, joka sopii paikallisohjaukseen sekä keskitettyyn valvontaan. Se on tarkoitettu käytettäväksi yksivaiheisena enintään 25 A asti ja soveltuu räjähdysvaarallisiin tiloihin. NGC-20-CL-E on varustettu integroidulla älykkäällä lämpötilarajoittimella (SIL 2 -laite).
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo asentaa, ohjelmoida ja käyttää
- Voidaan asetella ja valvoa etänä TOUCH1500- ja NGC-UIT2-käyttöliitymistä tai RAYCHEM Supervisor -ohjelmiston kautta
- Paikallisesti voidaan valvoa ja parametroida NGC-CMA2-tabletilla, jossa on langaton yhteys.
- Laajat ohjaus-, valvonta- ja hälytysominaisuudet
- Automaattinen järjestelmätarkistus vähentää tärkeiden putkistojen odottamatonta ja kallista seisokkiaikaa
- Kattavat viestintä- ja tietoverkko-ominaisuudet
- Hälytysrele, RS485 Modbus -tiedonsiirto
Tuotetiedot
Virrankesto | 25 A |
Toimintalämpötila | 40–132 °F |
Ohjaimen lämpötila-asetus | −200–700 °C |
Ohjaimen lämpötila-asetus | −328–1292 °F |
Toimintalämpötila | −40–56 °C |
Jännite | 254 V max |
Certification
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.