NGC-40 Series, Control Module
NGC-40, Säätömoduuli
NVent RAYCHEM NGC-40-HTC (yksivaiheisille lämmittimille) ja NGC-40-HTC3 (kolmivaihelämmittimille) -moduuleja käytetään joko puolijohdereleeseen (solid-state relay, SSR) tai kontaktorin ohjaamiseen NGC-40-ohjaus- ja valvontajärjestelmässä. Tässä moduulissa on myös yksi hälytyslähtö ja yksi digitaalitulo. Hälytyslähtöä voidaan käyttää ulkoiselle merkinantolaitteelle. Digitaalitulo on ohjelmoitavissa ja sitä voidaan käyttää erilaisiin toimintoihin, kuten lähtöjen pakottamiseen päälle ja pois päältä. Muut tähän moduuliin sisältyvät ominaisuudet ovat maasulku ja linjavirran tunnistus sekä HTC ja HTC3. Lämpötilarajoittimen etupaneelissa on LED-ilmaisimet erilaisia tiloja varten. Etupaneelissa on myös maasulku ja lämmittimen testipainike.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Ominaisuudet
- Asennettu DIN-kiskoon ja osa NGC-40-järjestelmää
- Yksittäinen yksipiirinen ohjaus takaa äärimmäisen luotettavuuden kriittisille saattolämmityspiireille
- Joustavuuden maksimoiminen käyttämällä innovatiivista tiedonjakoa paneelin saattolämmityspiirien välillä sekä kunkin ohjausmoduulin ohjelmoitavia digitaalituloja ja hälytyslähtöjä
- Saattolämmityspiirin toiminnan yksityiskohtaisen raportoinnin jatkuva seuranta yksinkertaistaa huoltoa ja parantaa henkilöstön turvallisuutta
Tuotetiedot
Jännite | 24 V |
Jännitteen luokitustyyppi | DC |
Toimintalämpötila | −40–149 °F |
Toimintalämpötila | −40–65 °C |
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.