VPL Power-Limiting Heating Cable
VPL- tehoa rajoittava lämpökaapeli
nVent RAYCHEM VPL -tehoa rajoittavia saattolämmityskaapeleita käytetään pääasiassa prosessilämpötilan, enintään 235 °C:n / 455 °F:n ylläpitoon hyörypuhdistettavissa kohteissa ja ne kestävät ajoittaista altistumista 260 °C:n / 500 °F:n lämpötilalle. VPL tuottaa suuren tehon korkeissa lämpötiloissa, mikä voi vähentää tarvittavien lämpökaapeleiden määrää; VPL on hyväksytty räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu myös sulanapitoon. Fluoropolymeerinen ulkovaippa (-CT) varmistaa korkean kemikaalinkestävyyden aggressiivisia orgaanisia aineita ja syövyttäviä aineita vastaan.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Tehokas järjestelmän suunnittelu: suuri tehontuotto korkeissa lämpötiloissa vähentää tarvittavaa lämpökaapelimäärää, tasainen P/T-käyrä takaa alhaisemman käynnistyslämpötilan ja pienentää suojalaitekustannuksia. Johtimien suuremman poikkipinta-alan johdosta voidaan tehdä pitempiä lämmityspiirejä.
- Maksimi virtapiirin pituus kasvaa edelleen, kun toimitaan korkeammilla syöttöjännitteillä: piirien ja syöttöjen lukumäärä pienenee
- Helppo asentaa: katkaistavissa haluttuun pituuteen, saa mennä päällekkäin itsensä kanssa esim. venttiileissä, metrimerkinnät, kylmäasennettavat kytkentäpakkaukset
- Turvallinen ja tehokas käytössä: ei ylikuumene, tasainen putken lämpötila, energiaa säästävä tekniikka
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 260 °C |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 500 °F |
Kumulatiivinen kesto | 1000 h |
Alin asennuslämpötila | –60 °C |
Alin asennuslämpötila | –40 °F |
Maadoitus | Suojapunos |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Ulkovaipan materiaali | Korkean lämpötilan fluoripolymeeri |
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.