QTVR Self-Regulating Heating Cable
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli
nVent RAYCHEM QTVR -itsesäätyvät saattolämpökaapelit soveltuvat suuret lämpöhäviöt tuottavien putkien/säiliöiden sulanapitoon, sekä sellaisten putkistojen prosessilämpötilan enintään 110 °C / 225 °F ylläpitoon, joita ei höyrypuhdisteta. Fluoropolymeerinen ulkovaippa (-CT) varmistaa korkean kemikaalinkestävyyden aggressiivisia orgaanisia aineita ja syövyttäviä aineita vastaan.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Yksinkertainen suunnittelu, sopii räjähdysvaarallisiin tiloihin: ehdoton T4-lämpötilaluokka
- Helppo asentaa: katkaistavissa haluttuun pituuteen, saa mennä päällekkäin itsensä kanssa esim. venttiileissä, metrimerkinnät, kylmäasennettavat kytkentäpakkaukset
- Turvallinen ja tehokas käytössä: ei ylikuumene, tasainen putken lämpötila, energiaa säästävä tekniikka
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 110 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 110 °C |
Käyttöjännite | 200–277 V |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 225 °F |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 225 °F |
Maadoitus | Suojapunos |
Ulkovaipan materiaali | Fluoropolymeeri |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.