Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Raystat EX-02 -mekaaninen termostaatti
nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 on räjähdysvaarallisen tilan mekaaninen pinnasta mittaava termostaatti, joka säätää lämpökaapeleita. Kytkentälämpötilan valintaväli –4 – +163 °C on säädettävissä ulkoisesti Ex-kotelolle valitsimella, joka on kiinnitetty ruuveilla ja tiivisteellä varustetun kannen alle. Maksimi kytkentävirta on 22 A.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo asentaa ja käyttää: toimitetaan 3 m:n ruostumattomasta teräksestä valmistetulla nestetäytteisellä kärjellä ja kapillaarilla. Yksi 3/4":n NPT-kierteinen kaapelin läpivienti, jotka sopii armeeratuille/armeeraamattomille kaapeleille tarkoitetuille nVent RAYCHEM -kaapeliholkeille
- Energiaa säästävä, kohteen lämpötilaa mittaava mekaaninen termostaatti
- Säädettävä asetusarvo: –4–163 °C (ulkoisesti Ex-kotelon valitsimella, joka on kiinnitetty ruuvilla varustetun kannen ja tiivisteen alle.)
- Suora kytkentä, maksimivirta 16 A, 230 VAC: SPDT-kytkin jännitevapailla koskettimilla
- Kevytvalualumiinia rst-varusteilla, voidaan kiinnittää putkelle käyttämällä nVent RAYCHEM -rasialevyjä tai voidaan asentaa suoraan pinta-asennuksena
Tuotetiedot
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.