Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000836

Yhden lämpökaapelilähdön liitäntärasia syöttökaapeliliitännällä

nVent RAYCHEM JBS-100 on kytkentärasia, jota käytetään kytkemään syöttö yhteen nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- tai VPL- lämpökaapeliin. Kolme versiota, jotka on räätälöity paikallisille asennustavoille, on saatavana myös jännitteen merkkivalolla. JBS-100-E, JBS-100-L-E, JBS-100-EP, JBS-100-L-EP, JBS-100-A, JBS-100-L-A.

Read more Read less Print This Page
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Suurin johtimen poikkipinta-ala 0,0155 neliötuumaa
Ex-Zone Gas -kaasulle 1, 2
Sisääntulojen määrä 2
Liitäntäpuristimen määrä 3
Syvyys 3,54 tuumaa
Leveys 4,72 tuumaa
Korkeus 9,5 tuumaa
Suurin johtimen poikkipinta-ala 10 mm²
Ex-Zone Dust -pölylle 21, 22
Syvyys 90 mm
Leveys 120 mm
Korkeus 242 mm
Asennustapa kylmäasennettava
Materiaali Lasikuidulla vahvistettu polymeeri
Alueluokitus Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat
Suojausluokka IP66
Kaapelien läpiviennit M25
Lyöntiaukot sisältyvät Ei
Asennus Putkelle
Kannen kiinnittäminen Ruuvikiinnitteinen
Halogeeniton Kyllä
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink