Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000869

STS MT Skin-Effect - saattolämmitys

nVent RAYCHEM STS-MT Skin Effect -saattolämmitys sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon maahan sijoitettujen tai pitkien siirtolinjojen sovelluksiin. Piiripituudet voivat olla enintään 25 km (15 mailia), mikä minimoi piirien ja syöttöpisteiden määrän. Sopii sovelluksiin, joiden lämpötila on enintään 150 °C. Järjestelmä on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ja normaalitiloissa. Polyolefiiniulkovaippa on ihanteellinen esimerkiksi raakaöljy-, VGO- ja fenoliputkistojen lämmityksessä.

Read more Read less Print This Page
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Maksimilähtöteho 45,7 W/ft
Maksimilähtöteho 150 W/m
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä 150 °C
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä 302 °F
Alin asennuslämpötila –67 °F
Alin asennuslämpötila –55 °C
Käyttöjännite 0–5000 V
Alueluokitus Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat
Maadoitus
Ulkovaipan materiaali Polyolefiini
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Video
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink