Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000579

T2Black lattialämmityskaapeli

nVent RAYCHEM T2Black on vakiovastuslattialämmityskaapeli. Sitä on kaksi eri tehoista, joiden teho on 12 W/m ja 20 W/m. Se on kaksijohtiminen, kierretty lämmitin, jossa on valmiiksi kytketty 2,6 metrin kylmäkaapeli, ja sitä on saatavana pituuksina 12 metristä 175 metriin. Tuote toimitetaan laatikossa, joka on suunniteltu niin, että kaapeli on helppo irrottaa ja joka sisältää kaikki tuotteen asentamiseen tarvittavat tarvikkeet. Tuotetta on saatavana versiona, joka sisältää energiatehokkaan NRG-DM-termostaatin, ja versiona, jossa ei ole termostaattia.

Read more Read less Print This Page
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Kylmäkaapelin pituus 2,6 m
Halkaisija 4 mm
Alin asennuslämpötila 5 °C
Minimi asennusväli 80 mm
Lämmitysteho, Ohje 80–150 W/m²
Käyttöjännite 230 V
Väri Musta
Maadoitus Suojapunos
Lämpökaapeliteknologia Vakioteho
Ulkovaipan materiaali PVC
Kelajärjestelmä Kyllä
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink