SBS-FP-xx-16A Control Panel for Pipe Freeze Protection
SBS-FP-xx-16A -ohjauskeskus putkien sulanapitoon
nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16 A -ohjauskeskus tarjoaa integroidun ratkaisun itsesäätyviin nVent RAYCHEM - lämpökaapeleihin putkien sulanapitosovelluksissa. Se tarjoaa monipiirejä, joista jokaisessa on linjasensoriohjaus tai suhteellinen ympäristösensoriohjain (PASC) integroidulla sähkösuojauksella. Syöttöjännite 400 VAC 3-vaihesyöttö.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Saatavana Modbus RS485 -portilla varustetun Elexant 450c: kanssa helpottamaan etävalvontaa, asetteluja etänä ja integrointia kiinteistönhallintajärjestelmään (BMS)
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä monelle piirille, suoraan yhteen keskukseen
- Suuri kapasiteetti, keskukseen kytkettynä enintään 3–12 maksimi piiripituutta
- Täysin integroitu järjestelmä: kaikki liitännät, piirin suojaukset ja turvalaitteet integroitu keskukseen
- Energiansäästö: valinnaisina digitaalisen putkianturin tai suhteellisen ympäristöanturin (PASC) kanssa
- Luotettava, kattava järjestelmä yhdeltä valmistajalta ja suunniteltu erityisesti järjestelmiin putkien suojaamiseksi jäätymiseltä
- Takuu: 6 vuoden jatkettu takuu saatavilla, huoltovapaa
Tuotetiedot
Vaihemäärä | 3 |
Johdonsuoja-automaatti | 16 A, C-tyyppi |
Suojausluokka | IP65 |
Suojaus | Pienois-/maavuotokatkaisija |
Asennus | Seinäkiinnitys |
Ylijännitesuojaus | Kyllä |
Tietolomake
Tekniset tiedot
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.