HTV Self-Regulating Heating Cable
Itsesäätyvä HTV-lämpökaapeli
Itsesäätyvä nVent RAYCHEM HTV -lämpökaapeli on suunniteltu putkien ja säiliöiden sulanapitoon tai prosessilämpötilan ylläpitoon jatkuvan käyttölämpötilan ollessa jopa 205 °C. Maksimi altistuslämpötila on 260 °C. HTV-kaapelin rakenne on tukeva, sen ydinmateriaali säilyttää erinomaisesti tehonsa (HPR). Sähköeriste on painepursotettu ydinmateriaalin päälle. Kaapelissa on vankka metallinen suojapunos sekä kemikaalinkestävä fluoropolymeeriulkovaippa.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Korkeampi lämpötilan kesto
- Tehon säilyminen: Vähintään 95 % 10 vuoden jälkeen
- Pitkä käyttöikä: 30 vuotta tai enemmän käyttökohteesta riippuen
- Helppo suunnitella räjähdysvaarallisiin tiloihin: T3 ja T2
- Suuremmat piirien pituudet
- Helppo asentaa: katkaistavissa haluttuun pituuteen, saa mennä päällekkäin itsensä kanssa esim. venttiileissä, metrimerkinnät, kylmäasennettavat kytkentäpakkaukset
- Turvallinen ja tehokas käytössä: ei ylikuumene, tasainen putken lämpötila, energiaa säästävä tekniikka
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Käyttöjännite | 190–277 V |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 205 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 260 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 400 °F |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 500 °F |
Kumulatiivinen kesto | 2000 h |
Maadoitus | Suojapunos |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Ulkovaipan materiaali | Korkean lämpötilan fluoripolymeeri |
Esite
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.