Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000784

Itsesäätyvä HTV-lämpökaapeli

Itsesäätyvä nVent RAYCHEM HTV -lämpökaapeli on suunniteltu putkien ja säiliöiden sulanapitoon tai prosessilämpötilan ylläpitoon jatkuvan käyttölämpötilan ollessa jopa 205 °C. Maksimi altistuslämpötila on 260 °C. HTV-kaapelin rakenne on tukeva, sen ydinmateriaali säilyttää erinomaisesti tehonsa (HPR). Sähköeriste on painepursotettu ydinmateriaalin päälle. Kaapelissa on vankka metallinen suojapunos sekä kemikaalinkestävä fluoropolymeeriulkovaippa.

Read more Read less Print This Page
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Käyttöjännite 190–277 V
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä 205 °C
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 260 °C
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä 400 °F
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 500 °F
Kumulatiivinen kesto 2000 h
Maadoitus Suojapunos
Alueluokitus Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat
Ulkovaipan materiaali Korkean lämpötilan fluoripolymeeri
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink