XL-Trace Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Heating Cable
XL-Trace -itsesäätyvä lämpökaapeli, vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton
nVent RAYCHEM XL-Trace -itsesäätyvät lämpökaapelit tarjoavat energiatehokkaita ja helppokäyttöisiä ratkaisuja putkien suojaamiseksi jäätymiseltä ja virtauksen ylläpitämiseksi rasvajätelinjoissa. Valmistettu materiaaleista, joilla on vähäinen savunmuodostus palotilanteessa ja jotka ovat halogeenittomia (LSZH), jotta varmistettaisiin turvallisin ratkaisu nykyaikaiseen rakennussuunnitteluun.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Erinomainen turvallisuus sekä rakenne, jolla on vähäinen savunmuodostus palotilanteessa ja joka on halogeeniton: Jopa 90 % vähemmän savupäästöjä ja parempia itsesammuvia ominaisuuksia
- Helppo suunnitella: pitkät virtapiirit enintään 215 m, mikä vähentää tarvittavien piirien lukumäärää sekä nopeuttaa asennusta
- Helppo asentaa: erittäin joustava, sopivaan pituuteen leikattava, metrimerkinnät, nopea RayClic-kylmäliitosjärjestelmä
- Energiatehokas ja turvallinen: itsesäätyvä lämpökaapeli, energianerokkaat PASC-säätimet, kaapelin ylikuumeneminen ei ole mahdollista, vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton
- Takuu: 10 vuoden tuotetakuu saatavilla, UV-kestävä, huoltovapaa
Tuotetiedot
Nimellinen paksuus | 0,27 tuumaa |
Nimellinen leveys | 0,54 tuumaa |
Nimellinen paksuus | 6,8 mm |
Nimellinen leveys | 13,8 mm |
Käyttöjännite | 220–240 V |
Alin asennuslämpötila | –40 °C |
Alin asennuslämpötila | –40 °F |
Maadoitus | Suojapunos |
Ulkovaipan materiaali | Vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton |
Johtimen materiaali | Nikkelipäällysteinen kupari |
Tietolomake
Tekniset tiedot
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.