nVent lanseeraa uuden kaikenkattavan ratkaisun kattojen vedenpoistoaukkojen jäänpoistoon
Johtava sähköliitäntä- ja -suojausratkaisujen toimittaja nVent Electric plc -yhtiö (NYSE: NVT) ylpeänä ilmoittaa nVent RAYCHEM RIM DrainTrace -paketin lanseerauksesta. Uraauurtava ja kaiken tarvittavan sisällään pitävä ratkaisu, joka pitää tasakattojen veden poistoaukot puhtaina jäästä ja lumesta. Uudessa paketissa on ainutlaatuinen tähden muotoinen rakenne. Se on erittäin tehokas ja helposti asennettava ratkaisu, joka on erityisesti kehitetty suojaamaan kattoja talven vesien aiheuttamalta vaurioilta ja estämään haitallisten jääpatojen muodostumista.
”NVent hakee aina uusia innovatiivisia ratkaisuja yritysten talvivarustamisen tekemiseksi mahdollisimman yksinkertaiseksi”, kertoo Knut Bittner, nVent:in tuotepäällikkö. ”Uusi nVent RAYCHEM RIM DrainTrace -paketti on uusin tuote, joka on suunniteltu tätä periaatetta silmällä pitäen. Sen ansiosta urakoitsijat, itsenäiset insinöörit ja tukkukauppiaat saavat kaiken sisällään pitävän vedenpoistoaukkojen jäänpoistotuotteen, jota he voivat suositella luottavaisin mielin asiakkailleen.”
Kaikenkattavaa joustavuutta
Ankaran talvisään iskiessä tasakatot peittyvät nopeasti paksuun lumikerrokseen. Lämpötilojen heittelehtiessä päivän aikana tämä pintalumi saattaa sulaa ja virrata heikkoihin kohtiin, kuten saumoihin ja liitoksiin ja jäätyä uudelleen, saaden kattopäällysteen reiät laajenemaan. Tämä voi tehdä katosta alttiin vaurioitumiselle ja saada sen jopa romahtamaan veden tunkeutuessa sen läpi. On erittäin tärkeää, että kattojen vedenpoistoaukot pidetään puhtaina jäästä ja lumesta, jotta sulamisvesi voi valua turvallisesti katolta ennen jäätymistään uudelleen.
nVent RAYCHEM RIM DrainTrace -paketti on suunniteltu varmistamaan korkealaatuisin talvisuoja sekä uusille että vanhemmille katoille, ja se voidaan helposti asentaa jälkikäteen kaikkiin tyhjennysaukkoihin, mikä vähentää kalliiden vaihtotoimenpiteiden tai lisätyön tarvetta. Uudet paketit soveltuvat kaikille tasakattotyypeille, myös bitumikatoille sekä sorakerroksen sisältäville katoille.
Ainutlaatuinen rakenne
Rim DrainTrace -paketti hyödyntää innovatiivista tähdenmuotoista kokoonpanoa, ja sen alumiiniset poistolevyt toimivat jäättömänä polkuna sulamisvedelle kanavoiden kosteuden katolta ennen kuin se jäätyy uudelleen ja luo jääpatoja tyhjennysaukon ympärille. Huipputason jäänsulatuskyky saadaan itsesäätyvillä nVent RAYCHEM IceStop -lämmityskaapeleilla, jotka varmistavat parhaan mahdollisen turvallisuuden, tehokkuuden ja luotettavuuden ilman ylikuumenemisvaaraa ja jotka sisältävät edistykselliset energiaa säästävät säätimet.
Uusia paketteja voidaan käyttää erilaisilla ohjausvaihtoehdoilla riippuen käyttökohteen erityisvaatimuksista aina etukäteen valmistetuista SBS-R-paneeleista ilmaa ja kosteutta mittaaviin EMDR-10-säätömoduuleihin sekä yksinkertaisempiin, pelkkää ilman lämpötilaa mittaaviin ja pienempiin asennuksiin erinomaisesti soveltuviin vaihtoehtoihin.
Luotettava ratkaisu
Jokainen RIM DrainTrace -paketti sisältää kaiken, mitä asentajat tarvitsevat viemäreiden suojaamiseen yhdessä kätevässä laadunvarmistustahon hyväksymässä paketissa – ilman lisäliittimiä tai -komponentteja – varmistaen täydellisen talvisuojan. Kaikki osat – mukaan lukien edistyneet itsesäätyvät IceStop-lämpökaapelit ja kylmäkaapeliliittimet – on esipäätetty, ja laadunvarmistustaho on testannut ne kokonaisuudessaan nVent RAYCHEM -tuotantolaitoksessa – varmistaen näin asentajien ja rakennusten omistajien mielenrauhan.
Osana laadukkuudelle omistautumistaan nVent tarjoaa myös vertaansa vailla olevan, kymmenen vuoden laajennetun takuun yksinkertaisella tuoterekisterillä – ja takuu on jopa 12 vuotta, jos RIM DrainTrace -pakkauksen asentajana on nVent RAYCHEM -sertifioitu PRO-asentaja.
Lisätietoja uudesta nVent RAYCHEM RIM DrainTrace -sarjasta kattavasta nVent-talvehtimista koskevasta portfoliosta osoitteessa https://raychem.nvent.com/en-gb/products/rim-draintrace-0 tai yhteyshenkilöltä [email protected].
Esittelyssä nVent
nVent on johtava maailmanlaajuinen sähköliitäntä- ja suojausratkaisujen toimittaja. Uskomme, että kekseliäät sähköiset ratkaisumme mahdollistavat turvallisemmat järjestelmät ja turvallisemman maailman. Suunnittelemme, valmistamme, markkinoimme, asennamme ja huollamme tehokkaita tuotteita ja ratkaisuja, jotka yhdistävät ja suojaavat joitakin maailman herkimmistä laitteista, rakennuksista ja kriittisistä prosesseista. Tarjoamme kattavan valikoiman koteloita, kytkentäpakkauksia sekä kiinnitys- ja lämmönhallintaratkaisuja alan johtaville brändeille, jotka ovat saaneet tunnustusta maailmanlaajuisesti laadun, luotettavuuden ja innovoinnin johdosta. Päätoimistomme on Lontoossa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvaltain hallinnointitoimistomme Minneapolisissa, Minnesotan osavaltiossa. Vahva valikoimamme johtavia sähkötuotemerkkejä juontaa juurensa yli 100 vuoden ajalta ja sisältää tuotemerkit nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF ja TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF ja TRACER ovat nVent Services GmbH:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tai lisensoimia tavaramerkkejä.
###