nVent RAYCHEMIN itsesäätyviä lämpökaapeleita voidaan käyttää putkien suojaamiseen jäätymiseltä, säiliöiden lämmitykseen, prosessilämpötilojen ylläpitoon, kattojen ja pintojen lumen ja jään sulattamiseen, lämpimän käyttöveden saattamiseen ja lattialämmitykseen.
nVent RAYCHEMIN itsesäätyvät saattolämmityskaapelit koostuvat kahdesta rinnakkaisesta johtimesta, jotka on upotettu sähköä johtavasta polymeeristä valmistettuun lämmönjohtimeen. Ydinmateriaali on säteilyttämällä ristisilloitettu pitkäaikaisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
Miten itsesäätyvät lämpökaapelit toimivat
Lämpöä muodostuu sähkövirran kulkiessa johtimien välissä sijaitsevan sähköä johtavan polymeeriytimen läpi. Ympäristön lämpötilan laskiessa ja ytimen supistuessa sähkön kulkureittejä avautuu enemmän, jolloin lämpöä muodostuu enemmän. Lämpötilan noustessa ydin puolestaan laajenee, jolloin sähkön kulkureittejä on vähemmän ja lämpöä muodostuu vähemmän.
nVent RAYCHEM: n itsesäätyvää kaapelitekniikkaa on saatavana monissa tuotteissa, jotka soveltuvat käytettäväksi kotona, suurten rakennusten rakentamisessa ja teollisuuskäyttöön.
Niiden tärkeimmät edut ovat:
- Helppokäyttöisyys: Ne voidaan katkaista haluttuun mittaan asennuspaikalla
- Turvallisuus: voidaan sijoittaa tiiviisti toisiinsa ja jopa limittää useita kertoja ilman ylikuumenemisen vaaraa
- Energiansäästö: Kaapeleiden lämmöntuotto on säädettävä automaattisesti, jotta kompensoitaisiin ympäristön lämpötilan muutokset, mikä merkitsee, että lämpöä tuotetaan vain silloin, kun se on tarpeen
nVent RAYCHEM itsesäätyväien lämpökaapeleiden ominaisuudet:
- Ylläpitolämpötilat enintään 150 °C
- Lämpötilan kestävyys enintään 250 °C
- Piirien pituudet enintään 245 m
- Tuotteen takuu enintään 10 vuotta (teollisuus) / 12 vuotta (rakennusteollisuus)
- 45 vuoden kokemus, maaailmanlaajuisesti yli 500 000+ km asennettuja kaapeleita
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa? Ota yhteyttä johonkuhun asiantuntijoistamme kaikkia suunnittelu-, tuote- ja palvelutarpeitasi varten