Tehoa rajoittava saattolämmitysteknologia
nVent RAYCHEMIN tehoa rajoittavia lämpökaapeleita (VPL) voidaan käyttää sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon vaadittaessa suurta tehoa ja/tai korkean lämpötilan kestoa.
nVent RAYCHEMin rinnakkaisvastussaattolämmityskaapelit ovat rinnakkaisvastuslämmittimiä, jotka rakentuvat äärijohtimien ympäri kierretystä kierteisestä vastuslangasta Tietyin välein eristyksessä on aukko, josta vastuslanka kosketta äärijohtimia vuorotellen muodostaen näin lämmittävän vastuksen aukkojen välille
Äärijohtimien ympärille kierretyn (PTC) vastuksen teho muuttuu ympäristön lämpötilan muuttuessa. Tämä ominaisuus mahdollistaa itserajoittuvan VPL:n asentamisen ristiin itsensä kanssa ja tehon laskun näissä pisteissä
nVent RAYCHEMIN itserajoittuvien lämpökaapeleiden ominaisuus
- Lämpötila on pidettävä enintään 235 °C:ssa (455 °F)
- Altistuslämpötila enintään 260 °C (500 °F)
- Piirien pituudet voivat olla jopa 450 m yhdestä pisteestä syötettynä
- Syöttöjännite enintään 480 VAC
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa.
Jälleenmyyjät
Haluatko löytää putkien saattolämmitystuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.