Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Mineraalieristeinen saattolämmitysteknologiasarja

Mineraalieristeiset (mineral insulated MI) lämpökaapelit on suunniteltu korkeille altistuslämpötiloille vaarallisissa ja vaarattomissa tiloissa. MI-lämpökaapeleita käytetään, kun tarvitaan korkeaa lämmitystehoa tai äärimmäistä kestävyyttä ympäristön syövyttävien aineiden varalta. 

  • nVent RAYCHEM -mineraalieristeiset ja saattolämmityskaapelit
  • Lämmitysteho enintään 90 W/ft / 300  W/m
  • Syöttöjännite enintään 600 VAC 
  • Ylläpitolämpötila enintään 550 °C / 1022 °F
  • Lämpötilan kestävyys enintään 700 °C / 1290 °F (korkeampi lämpötila pyydettäessä)
  • piirejä enintään 3 km:n etäisyydelle yhdestä virtalähteestä
  • MI-lämpökaapelit voidaan toimittaa tehtaalla päätettyinä, joissa on juotettu tai laserhitsattu tekniikka, jotta voitaisiin varmistaa jatkuva korkea laatu ja yksinkertaistettu asennus

MI-lämpöseurantakaapelit koostuvat yhdestä (yhden ytimen) tai kahdesta (kahden ytimen) johtimesta, jotka on upotettu erittäin dielektriseen magnesiumoksidieristykseen, jota ympäröi saumaton metallivaippa. Kaapelit on päätetty lämmittämättömällä osalla (kylmäkaapeli) ja päätytiivisteellä.

Ota meihin yhteyttä

Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa.

Jälleenmyyjät

Haluatko löytää putkien saattolämmitystuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink