Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Lattialämmitys

Luotettavat ja helposti asennettavat lattialämmitykset

nVent RAYCHEM valmistaa kaikkiin tiloihin tarkoitettuja lattialämmityksiä - sähköllä toimivat lattialämmitysjärjestelmät pitävät energiatehokkaasti lattiat lämpiminä ja mukavina. Lattialämmitykset sopivat monenlaisiin rakennuksiin ja ne on helppo asentaa. Niitä vai ohjata paikallisesti tai etänä WiFi-termostaateilla. Takuu on jopa 20 vuotta. 

kylpyhuoneen lattialämmitys

Vent RAYCHEM lattialämmitysjärjestelmät tuovat hotelliasiakkaille laadun tunteen lämpimän lattian kautta. Järjestelmä soveltuu useimmille lattiatyypeille. Kattava termostaattivalikoimamme tarjoaa ohjausvaihtoehtoja, joiden avulla voit säätää järjestelmääsi mahdollisimman energiatehokkaasti.  

Muita tietoja sähköisestä lattialämmityksestä: 

  • Lämpökaapelit asennetaan mahdollisimman lähelle valmista lattiapintaa, jolloin huone lämpenee nopeasti.
  • Lattialämmityksellä termostaatti voidaan yleensä asettaa pienemmälle säteilylämmitykseen verrattuna mukavuudesta tinkimättä.
  • Lämmön säteily perinteisistä lämpöpattereista voi aiheuttaa huoneessa suuria lämpötilanvaihteluita , mutta lattialämmitysjärjestelmän lämpö pienentää lämpötilanvaihteluita ja jakaa lämmön tasaisesti.

Referenssikohteita

charters ascot -tapaustutkimus

Mukavuutta puu- ja laattalattioille

Ylellinen mukavuus puu- ja laattalattioille, Ascot Ascot, Berkshire, UK Haaste: Ylellisten asuinrakennusten kehitys vaatii korkeinta...
gleneagles hotel -tapaustutkimus

Energiatehokas ja helposti asennettava kylpyläratkaisu

Tehokas ja helppoasenteinen kylpyläratkaisu Gleneagles Hotel Destination Spa Gleneagles, Skotlanti, UK Haaste: Tämän maailman projekti…
kempinski hotel

Historiallisen linnan ja luostarin muuntaminen 5 tähden hotelliksi

Historiallisen linnan ja luostarin muuttaminen 5 tähden hotelliksi Kempinski Hotel Duke's Palace Bruges, Belgia Haaste: Projekti…

Ratkaisut

QuickNet-lattialämpömatto

Lattialämmityssovelluksissa, sopii erinomaisesti korjausprojekteihin kaikilla vakailla pohjakerroksilla, jotka on asennettu laattojen, kivi-, parketti-, puu- tai vinyylilattioiden alle.

T2Red itsesäätyvä lattialämmityskaapeli kertakäyttökelalla

Valmiiksi päätetyt T2Red-lattialämmityspaketit, joissa on SENZ WIFI -termostaatti kosketusnäytöllä. Sopivat uudisrakentamiseen tai remontointiin sekä kaikkiin välilattioihin ja lattiapinnoitteisiin.

T2Red ja Reflecta -itsesäätyvä lattialämmitysjärjestelmä

Lattialämmityssovelluksiin, uudis- tai korjausrakentamiseen, sopiva kaikkiin aluslattiarakenteisiin ja lattiapäällysteisiin.

T2Blue-lattialämmityskaapeli

Valmiiksi päätetyt T2Blue-paketit lattialämmityssovelluksiin, tyypillisesti uusissa rakennushankkeissa, asennettuna suoraan 10–50 mm tasoituskerrokseen.

T2Green-5 lattialämmityksen irtokaapeli

Vakiotehoinen lattialämmityskaapeli, joka soveltuu erityisesti hyvin eristettyihin uudisrakennussovelluksiin.

Ota meihin yhteyttä

Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa.

Jälleenmyyjät

Haluatko löytää tuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink