Jätevesiputkistojen lämpötilan ylläpito
Virtauksen ylläpitoon kuuluu rasvajätettä sisältävän nesteen lämmittäminen sähköllä toimivilla lämpökaapeleilla. Lämpö alentaa sen viskositeettia, jotta se pääsee virtaamaan putken tai säiliön läpi. nVent RAYCHEM -ratkaisut sopivat laajan nestelämpötila-alueen ylläpitämiseen monissa eri käyttökohteissa.

Rasvanpoiston hallinta
nVent RAYCHEM- rasvanpoistoputken saattolämmitysjärjestelmät on suunniteltu pitämään nesteen lämpötila 43 °C:ssa
jotta rasvan, öljyn ja ihran muodostama seos pysyy lietemäisenä keittiöstä rasvanerottimeen saakka. Ylläpitämällä virtausta kaikkein vaativimmissakin laitoskeittiöissä järjestelmä voi vähentää huolto- ja katkosaikaan liittyviä kustannuksia pitämällä rasvan juoksevana.
Polttoöljylämmön ylläpito
Polttoaineputken virtausta ylläpitävä järjestelmä on suunniteltu säilyttämään nesteen lämpötila virtauksen ylläpitämiseksi. Tyypillisiä käyttökohteita ovat polttoaineputket, jotka kuljettavat polttoöljyä (nro 2), jonka lämpötila pidetään 4 °C:ssa, polttoöljyä (nro 6), jonka lämpötila pidetään 43 °C:ssa, tai muita nesteitä, joiden viskositeetti laskee alle 65 °C:sessa riittävästi virtauksen mahdollistamiseksi.
TraceCalc Pro rakennuksille
Helppokäyttöinen suunnittelutyökalu verkossa yksinkertaisten tai monimutkaisten saattolämmityssuunnitelmien luomiseen virtauksenvarmistusta edellyttäviä käyttökohteita varten.
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa.
Jälleenmyyjät
Haluatko löytää tuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.