Pitkien putkistojen haasteet
Kun nesteet putkiston sisällä ovat liian viskoosisia ja alkavat jähmettyä, virtaus voi pysähtyä ja toiminta häiriintyä. Lämpöherkkien nesteiden tasaisen virtauksen ylläpitämiseksi on tärkeää päätyä ratkaisuun, jossa yhdistyvät oikea lämmitysjärjestelmä sekä esieristetyt putkistot, eristetyt kiintopisteet ja putkituet, valokuituun perustuvat lämpötila-anturit sekä moderni analyyttinen ohjelmisto, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa putkistojen toiminnallisesta suorituskyvystä.

Putkiston virtauksen varmistus
Pitkien putkistojen lämmitys on tarpeen putkien suojauksen jäätymiseltä, viskositeetin hallinnan ja lämpötilan ylläpidon vuoksi, kun nesteitä siirretään tuotantolaitosten, varastosäiliöiden ja lähettämöjen välillä.
Pitkien putkilinjojen saattolämmitys vaatii pitkiä lämmityspiirejä - usein vielä yhdestä syöttöpisteestä - tasapainoitettua lämmönsiirtoprofiilia, suurta tehoa ja kykyä sietää äärimmäisiä ympäristöolosuhteita sekä pitkiä käyttöjaksoja.
Tyypilliset käyttökohteet:
- Raskaat/vahamaiset polttoöljyt, VGO, bitumi, asfaltti
- Rikki- ja rikkihappolinjat
- Fenoli, emäkset sekä märkä ja kuiva kloori
- Vedenjakelu ja jätevesiviemärit
Luotettavia räätälöityjä ratkaisuja
Tarjoamme integroituja putkilinjojen lämmitysjärjestelmiä erilaisilla lämpökaapelitekniikoilla, pituudeltaan jopa 25 km yhdestä pisteestä syötettynä
- Älykkäitä ohjaus- ja valvontajärjestelmiä, jotka on yhdistetty kehittyneisiin analysointiohjelmistoihin mahdollistaen järjestelmän täyden toiminnallisen seuraamisen keskitetysti
- Kuituoptinen lämpötilan seuranta mahdollistaa jatkuvatoimisen lämpötilaprofiilin seurannan koko putkenmitalla
- Optimoidut eristysjärjestelmät, joissa on mukana erikoisvalmistetut putkituet ja esieristetty putkisto
- Kustannustehokas sähkönsyötön infrastruktuuri
Referenssikohteita

Projektipalvelut
nVent TRACER on maailmanlaajuinen laadukkaiden sähkötoimisten lämmönhallintajärjestelmien asiantuntija, joka toimittaa suunnittelua, toimii valmistajana ja tavarantoimittajana sekä tarjoaa työmaapalveluita ja ylläpitopalveluita kaikkialla maailmassa.
Ymmärrämme yksittäisen projektisi ja liiketoimintasi erityistarpeet ja tarjoamme vastineeksi optimoidun lämmönhallintaratkaisun, joka perustuu turvalliseen, luotettavaan ja kustannustehokkaiseen toimitukseen
Lyhyt tarina pitkästä putkistosta
Nauti tästä puolen tunnin dokumentissa esitetystä näkymästä, jossa esitetään hämmästyttävä, Cairn India Limitedin valmistama, noin 700 km:n pituinen putkilinja. Video kuvaa tässä megaprojektissa käytettyjä STS (Skin-Effect Heat Tracing System) -tuotteita.
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa? Ota yhteyttä johonkuhun asiantuntijoistamme kaikkia suunnittelu-, tuote- ja palvelutarpeitasi varten
Jälleenmyyjät
Haluatko löytää tuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.