Vältä tuotantokatkokset
Mikään ei haittaa teollista toimintaa enemmän kuin tuotannon keskeytyminen tai yllättävät seisokit. Jopa silloin, kun putket on eristetty riittävästi, prosessinesteiden lämpötila voi laskea alle asetuslämpötilojen kun virtaus pysähtyy. Tämä voi aiheuttaa nesteen viskositeettiin, kiteytymiseen tai kondensoitumiseen liittyviä prosessiongelmia sekä seurauksena mahdollisen tuotantotappion ja kalliita korjauksia.

Luotettavat järjestelmät maksimoivat tuottavuuden
Sähköiset saattojärjestelmät korvaavat putken lämpöhäviöt kaikkialla teollisuusprosessissa. Putkien saattaminen on kriittisen tärkeää lämpötilan ylläpidolle putkissa, joissa nesteiden odotetaan seisovan pitkäkin aikoja. Mahdollisuus pitää nesteitä määrätyssä lämpötilassa pitkiä aikoja auttaa pitämään tuottavuuden korkealla tasolla.
Tyypilliset käyttökohteet:
- Polttoöljy, asfaltti, rikki, vahat, hydrauliikka
- Kaustinen sooda, hapot, polymeerit, herkät kemikaalit
- Kasviöljyt, biodiesel, rasva, siirappi, suklaa
Täysi valikoima eri saattolämmitystapoja
nVent RAYCHEM -lämpötilan ylläpitoratkaisut on suunniteltu täydelliseksi lämmönhallintajärjestelmäksi:
- Lämpökaapeliteknologiaa, jopa 650 °F:n ylläpitolämpötila ja altistuslämpötila jopa 1 000 °F
- Kytkentäpakkaukset ja työkalut helppoon ja vaivattomaan asennukseen
- Ohjaus ja valvonta yksinkertaisimmasta termostaatista aina huipputeknisiin järjestelmiin, joissa integroidut ohjelmistot tarjoavat täydellisen kattavuuden, paikan päällä tapahtuvat asettelut ja tehdasjärjestelmään liittämisen. Ennakkovaroitukset ohjausjärjestelmästä helpottavat lämmitysjärjestelmän ennaltaehkäisevää ylläpitoa
- Tunnemme sähkönsyötön ja eristyksen erityispiirteet
RAYCHEM-saattolämmitysjärjestelmät ovat kestäviä ja luotettavia jopa kaikkein äärimmäisimmissä ympäristöissä, ja ne on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Ne lisäävät turvallisuutta, maksimoivat tuottavuuden ja optimoivat energiatehokkuuden.
asiakkaiden menestystarinoita

Projektipalvelut
nVent TRACER on maailmanlaajuinen laadukkaiden sähkötoimisten lämmönhallintajärjestelmien asiantuntija, joka toimittaa suunnittelua, toimii valmistajana ja tavarantoimittajana sekä tarjoaa työmaapalveluita ja ylläpitopalveluita kaikkialla maailmassa.
Ymmärrämme yksittäisen projektisi ja liiketoimintasi erityistarpeet ja tarjoamme vastineeksi optimoidun lämmönhallintaratkaisun, joka perustuu turvalliseen, luotettavaan ja kustannustehokkaiseen toimitukseen
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa.
Jälleenmyyjät
Haluatko löytää tuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.