Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Lattialämmitys asuintiloissa

Ansaitset kodin mukavuutta

Hemmottele itseäsi lämpimillä lattioilla kylpyhuoneessa, keittiössä tai missä tahansa kotisi huoneissa. nVent RAYCHEM -lattialämmitysjärjestelmät tarjoavat mukavuutta sekä energiatehokkaan ja huoltovapaan lämmitysvaihtoehdon. Jopa 20 vuoden täystakuulla.

Mukavuutta, jonka voit todella tuntea

Lämmitetyllä lattialla astelussa on merkittävä ero. Lattian säteilylämmitys poistaa kylmyyden lattiastasi ja tuo lämpöä ja mukavuutta kotiisi. Se lisää hieman ylellisyyttä, joka auttaa sinua rentoutumaan ja nauttimaan viihtyisästä ilmapiiristä missä tahansa huoneessa, johon olet sen asentanut.

nVent RAYCHEM -lattialämmitysjärjestelmät yhdistävät tämän mukavuuden energiatehokkaiden lämmitysteknologioiden ja edistyneiden lattialämmitystermostaattien kanssa – varmistaen, että saat parhaan mahdollisen hyödyn lämmitysjärjestelmästäsi.

Ratkaisut

A10000071

T2Red itsesäätyvä lattialämmityskaapeli kertakäyttökelalla

Valmiiksi päätetyt T2Red-lattialämmityspaketit, joissa on SENZ WIFI -termostaatti kosketusnäytöllä. Sopivat uudisrakentamiseen tai remontointiin sekä kaikkiin välilattioihin ja lattiapinnoitteisiin.

A10000782

T2Blue-lattialämmityskaapeli

Valmiiksi päätetyt T2Blue-paketit lattialämmityssovelluksiin, yleensä uusiin rakennushankkeisiin, asennettuna suoraan 10–50 mm tasoituskerrokseen.

A10000373

QuickNet-lattialämpömatto

Lattialämmityssovelluksissa, sopii erinomaisesti korjausprojekteihin kaikilla vakailla pohjakerroksilla, jotka on asennettu laattojen, kivi-, parketti-, puu- tai vinyylilattioiden alle.

A10000028

T2Red ja Reflecta -itsesäätyvä lattialämmitysjärjestelmä

Lattialämmityssovelluksiin, uudis- tai korjausrakentamiseen, sopiva kaikkiin aluslattiarakenteisiin ja lattiapäällysteisiin.

A10000579

T2Black lattialämmityskaapeli

Vakiotehoinen lattialämmityskaapeli, erityisen sopiva käytettäväksi murtumisenestokalvojen kanssa.

A10000130

T2Green-5 lattialämmityksen irtokaapeli

Vakiotehoinen lattialämmityskaapeli, joka soveltuu erityisesti hyvin eristettyihin uudisrakennussovelluksiin.

Certified Pro -asentaja

Sertifioidut PRO-asentajat ovat lattialämmityksen asiantuntijoita ja tarjoavat 20 vuoden kokonaishoitotakuun niille järjestelmille, jotka he ovat asentaneet.

Ota meihin yhteyttä

Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa. 

Jälleenmyyjät

Haluatko löytää putkien saattolämmitystuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink