Tous les produits Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Effacer les filtres Marché Commercial (148) Industriel (165) Résidentiel (64) Application Détection de fuites de produits chimiques (32) Chauffage par le sol (28) Assurance de l’écoulement (31) Prévention contre les effets mécaniques du gel (66) Détection de fuites de carburant (30) Maintien en température de l’eau chaude (21) Traçage de longues lignes (85) Hivernage d’installations maritimes et offshore (105) Mise hors gel de tuyauteries (136) Maintien en température des processus (109) Chauffage des rails (4) Mise hors gel des chéneaux et gouttières (26) Systèmes de déneigement de surfaces (25) Chauffage des réservoirs (95) Détection de fuites d’eau (30) Sous-catégories Traçage thermique électrique Chauffage par le sol Détection de fuite Produits | 251 résultats Pagination < Page précédente ‹ Précédent Page actuelle 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 … > Page suivante Suivant › Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant BTV Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulants QTVR Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant autorégulant XTV Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs Câble chauffant autorégulant BSA Terminaison mécanique, installée à froid, adaptée aux zones explosibles. Kit de terminaison à profil élevé Pre-terminated T2Blue packages for floor heating application, typically in new build projects, installed directly in 10-50 mm of screed. Câble de chauffage par le sol T2Blue La technologie préférée pour les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée à haute température avec exigences de nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles. Câble chauffant à limitation de puissance VPL Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux. Câble chauffant auto-régulant IceStop Boite de raccordement pour un seul câble chauffant. Convient aux zones explosibles. Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation. Câble chauffant autorégulant HWAT Ruban de fixation pour fixer les câbles chauffants en polymère aux conduits. Ruban adhésif Pour une interconnexion à froid rapide et facile aux câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM, utilisation de la technologie de raccordement autodénudant. Kit de raccordement RayClic Pour la mise hors gel des tuyauteries, disponible avec des composants installables à froid ou des composants thermorétractables. Câble chauffant autorégulant WinterGard FS Pour la mise hors gel de tuyauteries, avec des caractéristiques sans halogène, à faible dégagement de fumée et des composants installables à froid. Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace Boîte d’accouplement modulaire jusqu’à trois câbles chauffants maximum. Convient aux zones explosibles. Dérivation et T intégré à entrée multiple avec boîte de raccordement en polymère Pagination < Page précédente ‹ Précédent Page actuelle 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 … > Page suivante Suivant ›