Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Traçage thermique électrique

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 0
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Marchés
  • Applications
  • Zone explosible
Filter0

Sous-catégories

Câbles chauffants

Câbles chauffants

Régulation, Surveillance et détection

Régulation, Surveillance et détection

Composants et accessoires de chauffage

Composants et accessoires de chauffage

Kits et unités de chauffage

Kits et unités de chauffage

Produits | 184 résultats (834 éléments)

BTV0003_Test2.jpg image

Câble chauffant autorégulant BTV

Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
A10000875

Câble chauffant autorégulant XTVR

For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Convient aux zones explosibles.
A10000884

Câble chauffant autorégulant BSA

Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs
A10000878

Câble chauffant autorégulants QTVR

Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
A10000875

Câble chauffant autorégulant XTV

Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
A10000490

Kit de terminaison à profil élevé

Terminaison mécanique, installée à froid, adaptée aux zones explosibles.
A10000156

Câble chauffant auto-régulant IceStop

Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux.
A10000836

Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement

Boite de raccordement pour un seul câble chauffant. Convient aux zones explosibles.
{{term_sku:1}}.png

Câble chauffant autorégulant HWAT

Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation.
A10000124

Ruban adhésif

Ruban de fixation pour fixer les câbles chauffants en polymère aux conduits.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink