Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000880

Câble chauffant parallèle à puissance constante FMT

Les câbles chauffants de traçage électrique à circuit parallèle et à puissance constante nVent RAYCHEM FMT assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process, jusqu’à 150 °C. Ils peuvent résister à des nettoyages à la vapeur réguliers et à une exposition intermittente pouvant atteindre 200 °C, alimentation électrique de 230 V et gaine extérieure de FEP. Agréé pour un usage en zones explosibles.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre extérieur 0,3 po
Écartement min. 0,97 po
Rayon de courbure min. 0,98 po
Longueur nominale de la sortie froide/zone chauffée 1,5 m
Longueur nominale de la sortie froide/zone chauffée 4,92 ft
Diamètre extérieur 7,5 mm
Rayon de courbure min. 25 mm
Écartement min. 50 mm
Température d’exposition continue max., Arrêt 200 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 392 °F
Température d’installation min. -40 °C
Température d’installation min. -40 °F
Matériau de gaine extérieure FEP
Type de zone Zone explosible
Données copiées
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink