FrostGuard Self-Regulating Cable Kit
Kit de câbles autorégulants FrostGuard
Les kits nVent RAYCHEM FrostGuard contiennent des câbles chauffants de traçage électrique autorégulants préinstallés avec un câble électrique et une fiche pour fournir une solution éco-énergétique et facile à utiliser pour la mise hors gel de tuyauteries.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Configuration simple : format kit, disponible en 10 tailles
- Facilité d’installation : câble chauffant de traçage électrique petit et flexible, préinstallé avec une fiche et une sortie froide pour éviter les raccordements par un électricien, idéal pour les tuyauteries de petit diamètre et les tuyauteries de condensat des chaudières à condensation
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, aucune surchauffe n’est possible même en cas de croisement ou de rapprochement
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Hauteur nominale | 0,23 po |
Largeur nominale | 0,33 po |
Longueur de sortie froide | 2 m |
Hauteur nominale | 5,8 mm |
Longueur de sortie froide | 6,56 ft |
Largeur nominale | 8,5 mm |
Puissance nominale à 5 °C, 230 V | 10 W/m |
Puissance nominale, Installation dans la tuyauterie à 230 V | 16 W/m |
Température d’installation min. | 23 °F |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 65 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 150 °F |
Tension nominale | 230 V |
Température d’installation min. | -5 °C |
Couleur | Noir |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré |
Technologie de câble chauffant | Autorégulant |
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.